Giunto a doppio blocco, tipo WL2, gomito con filettatura femmina conica, in ottone

Giunto a doppio blocco, tipo WL2, gomito con filettatura femmina conica, in ottone
  • Sconto volumi elevati
Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL2-1310-S
WL2-1313-S
WL2-2013-S
WL2A-2016-S
WL2A-2020-S
WL2C-2016-S
WL2C-2020-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile

16.18 €

1 9 giorni Polietilene / Polibutene13[1/2B] 1/2B(15A)10AUniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

16.18 €

1 Disponibile 9 giorni Polietilene / Polibutene17[1/2B] 1/2B(15A)13A(15A)UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

17.29 €

1 Disponibile 9 giorni Polietilene / Polibutene173/4B(20A)13A(15A)UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

21.10 €

1 9 giorni Polietilene21.53/4B(20A)16APEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

29.85 €

1 9 giorni Polietilene273/4B(20A)20APEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

21.10 €

1 9 giorni Polibutene223/4B(20A)16APB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

29.85 €

1 9 giorni Polibutene273/4B(20A)20APB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Gomito con filettatura femmina conica Tipi di filettatura di collegamento Rc
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico