Giunto a doppio blocco, tipo WT1, a T con attacco femmina, in ottone

Giunto a doppio blocco, tipo WT1, a T con attacco femmina, in ottone
Enables single-touch connection of resin pipes. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WT1-13-S

Codice componente
WT1-13-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.90 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Attacchi a presa a T Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95 D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A) Specifiche Prodotto con certificazione JWWA
Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J
Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Giunto a doppio blocco, tipo WT1, a T con attacco femmina, in ottone, il codice articolo è il seguente: WT1-13-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WT1-13-S.

Supporto tecnico