Giunto a doppio blocco, innesto di prova, compatibile con pompa per prova

Giunto a doppio blocco, innesto di prova, compatibile con pompa per prova
  • Sconto volumi elevati
Test plug with Rc3/8–1/2 screw specifications, making it optimal for test pump connection. Mounted to resin piping terminals. Air can be removed with valve. Can perform water pressure inspections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP2-1310
TP2-1313
TP2-1320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile 1
(φ)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale)

33.16 €

1 9 giorni 1310A

33.16 €

1 Disponibile 9 giorni 1713A

38.10 €

1 9 giorni 2720A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco di prova Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene Tipi di filettatura di collegamento Rc
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M
Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico