Raccordo per riscaldatore per acqua solare, giunto per tubi in polietilene, filettatura interna conica

Raccordo per riscaldatore per acqua solare, giunto per tubi in polietilene, filettatura interna conica
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Solar Water Heater Fitting, Polyethylene Pipe Joint, Taper internal Thread from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Material: CAC406C
• Applicable fluids: hot and cold water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-810
SR-815
SR-910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli tubo in polietilene applicabile

8.19 €

1 9 giorni Un lato per rubinetto dell'acqua

8.19 €

1 9 giorni Due lati per rubinetto dell'acqua

8.19 €

1 9 giorni Per usi generici tipo 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Filettatura interna conica Materiale tubo applicabile Polietilene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 21.5 Tipi di filettatura di collegamento Rc Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Trattamento superficie N/A D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A) Denominazione tubo in resina applicabile PEX (Tubo in polietilene)
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico