Distanziali fab (spessore piastra applicabile 1.5) EF15【1,000 Pezzi per confezione】

Distanziali fab (spessore piastra applicabile 1.5) EF15
A spacer that can show the height at the same time it is caulked. A spacer that is ideal for use a simple substrate pillar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EF15-M3-5-N
EF15-M3-6-N
EF15-M3-8-N
EF15-M3-9-N
EF15-M3-10-N
EF15-M3-11-N
EF15-M4-5-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L
(mm)
Passo
(mm)

301.28 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10350.5

293.97 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10360.5

310.32 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10380.5

356.04 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10390.5

356.04 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103100.5

383.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103110.5

447.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10450.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie Nichelatura Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Trattamento superficie (dettagli) Nichelatura Spessore min.(mm) 1.5

Supporto tecnico