Prodotto in acciaio inox, giunti a T con riduttore, SFRT e SMRT (Codici componente - Download CAD)

Prodotto in acciaio inox, giunti a T con riduttore, SFRT e SMRT
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Reducing Tees SFRT, SMRT Types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFRT-080608
SFRT-100810
SFRT-201020
SFRT-252025
SFRT-322032
SFRT-322532
SFRT-403240
SFRT-502550
SFRT-503250
SFRT-504050
SMRT-080608
SMRT-100810
SMRT-201020
SMRT-252025
SMRT-322032
SMRT-322532
SMRT-402540
SMRT-403240
SMRT-502550
SMRT-503250
SMRT-504050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

8.08 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)

8.08 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)3/8B(10A)1/4B(8A)

12.12 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)3/8B(10A)

17.90 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)

25.93 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)

25.93 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)

29.79 €

1 15 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

45.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)1B(25A)

45.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)

45.44 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)

11.17 €

1 6 giorni -1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)

11.17 €

1 9 giorni -3/8B(10A)3/8B(10A)1/4B(8A)

17.20 €

1 9 giorni -3/4B(20A)3/4B(20A)3/8B(10A)

25.72 €

1 9 giorni -1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)

36.88 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)

36.88 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)

42.86 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)

42.86 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

65.76 €

1 9 giorni -2B(50A)2B(50A)1B(25A)

65.76 €

1 9 giorni -2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)

65.76 €

1 9 giorni -2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico