Codice articolo del costruttore: SFU-06
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 10.92 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Materiale: [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.
Filettatura nominale M1: 1/8B(6A)
Lunghezza L: 30.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFU-06
Codice componente
|
---|
SFU-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Lunghezza L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.92 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | 30.5 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Vapore / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Giunto in acciaio inox SFU e SMU, il codice articolo è il seguente: SFU-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFU-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Filettatura nominale M1
Lunghezza L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFU-08 |
SFU-10 |
SFU-20 |
SFU-25 |
SFU-32 |
SFU-40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura nominale M1 | Lunghezza L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.92 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | 34 | ||
11.16 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | 38 | ||
17.38 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 49 | ||
23.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 51.5 | ||
26.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 55 | ||
33.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 60 |