Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
4.20 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
4.20 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
7.45 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
10.52 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
17.40 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
17.40 € | 1 | 27 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
25.04 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
25.04 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
38.28 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
38.28 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
38.28 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
6.02 € | 1 | 9 giorni | - | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
6.02 € | 1 | 9 giorni | - | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
6.02 € | 1 | 9 giorni | - | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
10.92 € | 1 | 9 giorni | - | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
15.48 € | 1 | 9 giorni | - | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
25.89 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
25.89 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
37.41 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
37.41 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
57.69 € | 1 | 9 giorni | - | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
57.69 € | 1 | 9 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
57.69 € | 1 | 9 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Nippli esagonali |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali