Raccordo in metallo, attacco estraibile, in ottone

Raccordo in metallo, attacco estraibile, in ottone
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-031
OS-031A
OS-031B
OS-031C
OS-031D
OS-031E
OS-031F
OS-031G
OS-031I
OS-031J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L1

3.02 €

1 9 giorni 10

3.38 €

1 9 giorni 15

3.81 €

1 9 giorni 20

4.11 €

1 9 giorni 22.5

4.33 €

1 9 giorni 25

4.68 €

1 9 giorni 30

5.12 €

1 9 giorni 35

5.42 €

1 9 giorni 40

6.64 €

1 9 giorni 45

6.86 €

1 9 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacchi rimovibili
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura di collegamento tipo M1 PJ
Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico