Codice articolo del costruttore: OS-011M
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 8.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale M1: 1B(25A)
Filettatura nominale M2: 1B(25A)
Lunghezza L1: 45
Specifiche: Normale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OS-011M
Codice componente
|
---|
OS-011M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza L1 | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 45 | Normale |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW614N Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura maschio) |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Compatibile antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in metallo, nipplo, il codice articolo è il seguente: OS-011M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OS-011M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Lunghezza L1
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OS-001MK |
OS-003MK |
OS-006MK |
OS-008MK |
OS-247M-S |
OS-248M-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza L1 | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | 6 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | 30 | Normale | ||
2.67 € | 1 | 6 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | 28 | Normale | ||
3.67 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 34 | Normale | ||
3.38 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 30.5 | Normale | ||
3.89 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | 36 | Prodotto con certificazione JWWA | ||
6.57 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 39 | Prodotto con certificazione JWWA |