Raccordi per tubi in metallo, tappo per rubinetto

Raccordi per tubi in metallo, tappo per rubinetto
[Tipo di connessione] Filettatura (terminale); Tipo di connessione: Tappo; Materiale: EN CW617N Equiv./3604BD, "Mezzi utilizzati" acqua fredda e calda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-350
OS-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

6.07 €

1 9 giorni [Ottone] EN CW617N Equiv.[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

11.94 €

1 9 giorni [Ottone] EN CW614N Equiv.3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Filettatura di collegamento tipo M1 PJ Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico