Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TR-001A
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | EN CW617N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura nominale M1 | 1/4B(8A) | Filettatura nominale M2 | 1/4B(8A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R |
Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura maschio) | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Compatibile antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali