Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva L (LL) (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Spostamento assiale (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12 | 12.4 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06X10-6 | ||
38.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 12 | 12.4 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06X10-6 | ||
40.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 12 | 12.4 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06X10-6 | ||
40.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 12.4 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06X10-6 | ||
40.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 12.4 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06X10-6 | ||
40.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 12.4 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.06X10-6 | ||
29.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.22X10-6 | ||
31.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.22X10-6 | ||
31.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.22X10-6 | |
31.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.22X10-6 | ||
31.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.22X10-6 | ||
31.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 15 | 16.2 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.22X10-6 | |
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
34.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
34.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
34.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
34.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
34.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
34.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | |
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
35.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 20 | 18.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 0.13 | 0.79X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 9.525 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 9.525 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
39.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 10 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 9.525 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 10 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9.525 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9.525 | 9.525 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9.525 | 10 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
41.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 25 | 23.4 | 2.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 2.31X10-6 | ||
43.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 6 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 7 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
43.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 8 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
43.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 10 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 11 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 12 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 14 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 7 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 8 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 10 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 11 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 | ||
45.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 12 | 30 | 24.4 | 3.6 | 0.02 | 1 | 0.2 | 4.89X10-6 |
Loading...
Tipo | Giunto albero di precisione a molle | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 |
Molle piatte | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali