Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva L (LL) (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Spostamento assiale (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 10 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 12 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 14 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 15 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 10 | 16 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 12 | 12 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 12 | 14 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 12 | 15 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 12 | 16 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 14 | 14 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 14 | 15 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 14 | 16 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 15 | 15 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 15 | 16 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
73.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 16 | 16 | 45 | 38.6 | 12 | 0.32 | 0.33X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 10 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 12 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 14 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 15 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 16 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 17 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 10 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 12 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 14 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 15 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 16 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 17 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 12 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 14 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 15 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 16 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 17 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 15 | 15 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 15 | 16 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 15 | 17 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 15 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
80.93 € 40.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.01–50.00 | 15 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 16 | 16 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 16 | 17 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 16 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 16 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 17 | 17 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 17 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 17 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 18 | 18 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 18 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
87.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 19 | 19 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0.89X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 14 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 15 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 16 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 17 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 18 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 19 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 20 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 22 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 | ||
101.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 14 | 24 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2.04X10-4 |
Loading...
Tipo | Giunto albero di precisione a molle | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a impulsi |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.02 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Molle piatte | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali