Cerniere a molla multilink / svasature coniche / 2 assi / laminate, a doppio effetto / acciaio / verniciate a fuoco / VF-111 / WAKISANGYO【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VF-111

Codice componente
VF-111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.33 €

6.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profili speciali Lunghezza(mm) 76 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale Ferro Trattamento superficie corpo principale Finitura verniciata a forno Larghezza(mm) 45
Funzione aggiuntiva Molla incorporata Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Misura a x b 76×45
Accessori (Viti o chiodi)(mm) 2,7×16 Finitura Finitura verniciata a forno Diametro foro(φmm) 4

Si trova sulla pagina di Cerniere a molla multilink / svasature coniche / 2 assi / laminate, a doppio effetto / acciaio / verniciate a fuoco / VF-111 / WAKISANGYO, il codice articolo è il seguente: VF-111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VF-111.

Supporto tecnico