Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S15A |
S20A |
S25A |
S32A |
S40A |
S50A |
S65A |
S80A |
S100A |
W125A |
W150A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | W (mm) | L (mm) | l (mm) | Chiave esagonale utilizzata (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15A | 28 | 46 | 22 | 40 | 78 | 50 | 11 | 6 | |
83.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20A | 34 | 52 | 28 | 46 | 86 | 50 | 12 | 6 | |
87.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25A | 41 | 61 | 34 | 54 | 94 | 50 | 13 | 6 | |
99.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32A | 50 | 71 | 43 | 63 | 117 | 55 | 15 | 8 | |
113.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 40A | 56 | 78 | 49 | 71 | 122 | 65 | 15 | 8 | |
86.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50A | 70 | 92 | 61 | 84 | 142 | 70 | 18 | 10 | |
128.80 € | 1 | 8 giorni | 65A | 92 | 120 | 76 | 108 | 172 | 70 | 20 | 10 | ||
164.97 € | 1 | 8 giorni | 80A | 105 | 133 | 89 | 121 | 189 | 80 | 20 | 12 | ||
205.55 € | 1 | 8 giorni | 100A | 134 | 162 | 114 | 146 | 218 | 80 | 20 | 12 | ||
362.29 € | 1 | 10 giorni | 25A | 163 | 199 | 142 | 182 | 279 | 105 | 24 | 12 | ||
401.75 € | 1 | 10 giorni | 50A | 192 | 228 | 166 | 206 | 308 | 105 | 26 | 12 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Resistenza alla pressione(MPa) | 2 | Termoresistenza(°C) | -30~130 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
W(mm)
L(mm)
l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali