Codice articolo del costruttore: HPM6-6X15
Marca: HIMENO PRECISION
Prezzo: 0.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diam. nominale: 6
Lunghezza: 15
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HPM6-6X15
Profilo | Spostamento in linea retta/parallelo | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva |
---|---|---|---|---|---|
Profilo estremità albero | Standard | Trattamento superficie | No | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Tolleranza | NA | Standard JIS | Vecchio JIS |
Si trova sulla pagina di Perni paralleli vecchio JIS m6, il codice articolo è il seguente: HPM6-6X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HPM6-6X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale
Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HPM6-6X30 |
HPM6-8X16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. nominale | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 30 | ||
0.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 16 |