PC (policarbonato) / Rondelle bianche (Codici componente)

PC (policarbonato) / Rondelle bianche
The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC-WH/W-8.5-18-1.6
PC-WH/W-10.5-22-1.6
PC-WH/W-13-24-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

1.07 €

1 5 giorni 108.581.618

1.17 €

1 6 giorni 1010.5101.622

1.17 €

1 5 giorni 1013122.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PC (policarbonato)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico