PVDF (fluoruro di polivinile) / Dadi esagonali

PVDF (fluoruro di polivinile) / Dadi esagonali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excels in chemical resistance and weatherproofing. Continuous operating temperature of 150°C. Combustible UL94 V-0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVDF/NT-M3
PVDF/NT-M4
PVDF/NT-M5
PVDF/NT-M6
PVDF/NT-M8
PVDF/NT-M10
PVDF/NT-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) B H Passo
(mm)

1.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10352.40.5

1.27 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10473.20.7

1.49 €

1 6 giorni 105840.8

1.03 €

1 Stesso giorno

Stock

1061051

1.91 €

0.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108136.51.25

2.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10101781.5

3.43 €

1.41 €

1 Stesso giorno

Stock

101219101.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PVDF Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico