PVDF (fluoruro di polivinile) / bulloni esagonali

PVDF (fluoruro di polivinile) / bulloni esagonali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excels in chemical resistance and weatherproofing. Continuous operating temperature of 150℃. Flammable UL94, V-0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVDF/BT-M6-L10
PVDF/BT-M8-L10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)
B H

1.85 €

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061104

3.24 €

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081.25135.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Lunghezza L o l (mm) 10 Materiale Resina
Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard Materiale plastico PVDF

Supporto tecnico