PPS (solfuro di polipropilene) / presa esalobata viti a testa extra bassa (Codici componente)

PPS (solfuro di polipropilene) / presa esalobata viti a testa extra bassa
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Boasts an excellent heat resistance, and suffers virtually no physical deterioration, even when used for long durations under high temperatures. Offers excellent chemical resistance, unique mechanical and electrical properties and superb dimensional stability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS/SH-M3-L6
PPS/SH-M3-L8
PPS/SH-M3-L10
PPS/SH-M3-L12
PPS/SH-M3-L16
PPS/SH-M3-L20
PPS/SH-M4-L6
PPS/SH-M4-L8
PPS/SH-M4-L10
PPS/SH-M4-L12
PPS/SH-M4-L16
PPS/SH-M4-L20
PPS/SH-M4-L25
PPS/SH-M5-L8
PPS/SH-M5-L10
PPS/SH-M5-L12
PPS/SH-M5-L16
PPS/SH-M5-L20
PPS/SH-M5-L25
PPS/SH-M5-L30
PPS/SH-M6-L10
PPS/SH-M6-L12
PPS/SH-M6-L16
PPS/SH-M6-L20
PPS/SH-M6-L25
PPS/SH-M6-L30
PPS/SH-M6-L40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D H

1.26 €

1 14 giorni 10360.561.3

1.29 €

1 6 giorni 10380.561.3

1.22 €

0.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103100.561.3

1.43 €

1 6 giorni 103120.561.3

1.51 €

1 6 giorni 103160.561.3

1.60 €

1 6 giorni 103200.561.3

1.35 €

1 6 giorni 10460.781.5

1.38 €

1 6 giorni 10480.781.5

1.43 €

1 6 giorni 104100.781.5

1.51 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.781.5

1.60 €

1 6 giorni 104160.781.5

1.67 €

1 6 giorni 104200.781.5

1.62 €

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104250.781.5

1.67 €

1 6 giorni 10580.891.5

1.67 €

1 6 giorni 105100.891.5

1.74 €

1 6 giorni 105120.891.5

1.95 €

1 6 giorni 105160.891.5

2.13 €

1 6 giorni 105200.891.5

2.55 €

1 6 giorni 105250.891.5

2.94 €

1 6 giorni 105300.891.5

2.23 €

1 6 giorni 106101101.5

2.55 €

1 6 giorni 106121101.5

2.55 €

1 6 giorni 106161101.5

2.94 €

1 6 giorni 106201101.5

3.42 €

1 6 giorni 106251101.5

4.05 €

1 6 giorni 106301101.5

4.81 €

1 6 giorni 106401101.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PPS

Supporto tecnico