PPS (Solfuro di polipropilene) / Bulloni a esagono incassato (Codici componente)

PPS (Solfuro di polipropilene) / Bulloni a esagono incassato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It has excellent heat resistance, and its physical properties do not deteriorate even when is used for long durations in high temperature atmospheres. Excellent chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties, and dimensional stability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS/CB-M3-L6
PPS/CB-M3-L8
PPS/CB-M3-L10
PPS/CB-M3-L12
PPS/CB-M3-L15
PPS/CB-M3-L20
PPS/CB-M4-L6
PPS/CB-M4-L8
PPS/CB-M4-L10
PPS/CB-M4-L12
PPS/CB-M4-L15
PPS/CB-M4-L20
PPS/CB-M5-L8
PPS/CB-M5-L10
PPS/CB-M5-L12
PPS/CB-M5-L15
PPS/CB-M5-L20
PPS/CB-M5-L25
PPS/CB-M5-L30
PPS/CB-M6-L10
PPS/CB-M6-L12
PPS/CB-M6-L15
PPS/CB-M6-L20
PPS/CB-M6-L25
PPS/CB-M6-L30
PPS/CB-M6-L40
PPS/CB-M8-L10
PPS/CB-M8-L12
PPS/CB-M8-L15
PPS/CB-M8-L20
PPS/CB-M8-L25
PPS/CB-M8-L30
PPS/CB-M8-L40
PPS/CB-M10-L15
PPS/CB-M10-L20
PPS/CB-M10-L25
PPS/CB-M10-L30
PPS/CB-M10-L35
PPS/CB-M10-L40
PPS/CB-M12-L20
PPS/CB-M12-L25
PPS/CB-M12-L30
PPS/CB-M12-L35
PPS/CB-M12-L40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B D H

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.52.55.53

1.23 €

1 9 giorni 10380.52.55.53

1.24 €

1 6 giorni 103100.52.55.53

1.35 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.52.55.53

1.42 €

1 Disponibile 6 giorni 103150.52.55.53

1.48 €

1 Disponibile 6 giorni 103200.52.55.53

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10460.7374

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7374

1.35 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7374

1.42 €

1 6 giorni 104120.7374

1.35 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104150.7374

1.41 €

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104200.7374

1.54 €

1 6 giorni 10580.848.55

1.54 €

1 6 giorni 105100.848.55

1.47 €

0.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105120.848.55

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 105150.848.55

1.76 €

0.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105200.848.55

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 105250.848.55

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 105300.848.55

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1061015106

2.29 €

1 6 giorni 1061215106

2.29 €

1 6 giorni 1061515106

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1062015106

2.99 €

1 6 giorni 1062515106

3.53 €

1 6 giorni 1063015106

4.05 €

1 6 giorni 1064015106

3.19 €

1 6 giorni 108101.256138

3.41 €

1 6 giorni 108121.256138

3.53 €

1 6 giorni 108151.256138

4.42 €

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108201.256138

4.33 €

1 6 giorni 108251.256138

5.33 €

1 6 giorni 108301.256138

8.02 €

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108401.256138

12.63 €

1 6 giorni 1010151.581610

12.97 €

1 6 giorni 1010201.581610

13.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.581610

14.63 €

1 6 giorni 1010301.581610

14.98 €

1 6 giorni 1010351.581610

19.82 €

1 6 giorni 1010401.581610

25.89 €

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012201.75101812

21.49 €

1 6 giorni 1012251.75101812

23.16 €

1 6 giorni 1012301.75101812

21.06 €

1 6 giorni 1012351.75101812

21.74 €

1 6 giorni 1012401.75101812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PPS

Supporto tecnico