PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / bulloni esagonali

PTFE (resina in politetrafluoroetilene) / bulloni esagonali
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Inactive to most chemicals and the solvents. Usable in many fields such as chemical, electrical, and mechanical due to its excellent electrical, non-adhesive, and lubrication properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTFE/BT-M3-L6
PTFE/BT-M3-L16
PTFE/BT-M6-L16
PTFE/BT-M6-L30
PTFE/BT-M10-L50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B H

9.03 €

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10360.55.52

11.34 €

4.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103160.55.52

11.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106161104

13.59 €

4.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106301104

26.45 €

1 6 giorni 1010501.5177

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PTFE

Supporto tecnico