JUNRON serie US2 nipplo per giunti in acciaio inox e tubi flessibili

JUNRON serie US2 nipplo per giunti in acciaio inox e tubi flessibili
[Features]
▪ Stainless steel fittings for flexible tubing.
▪ To resolve tube twisting during piping, a unique mechanism of cap nuts built into the sleeve can be used.
· Tightening torque of the cap nut does not need to be managed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-0425-01-US2
N-0640-01-US2
N-0640-02-US2
N-1065-02-US2
N-1280-02-US2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

16.68 €

1 12 giorni 1/842.5

17.48 €

1 10 giorni 1/864

18.00 €

1 12 giorni 1/464

28.62 €

1 6 giorni 1/4106.5

30.35 €

1 10 giorni 1/4128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Nipplo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico