Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
U-1065-US2
Tipo di collegamento | Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro | Profilo raccordo tubo-tubo | Raccordo di giunzione | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | D.E. tubo applicabile(mm) | 10 | D.I. tubo applicabile(mm) | 6.5 |
Si trova sulla pagina di JUNRON serie US2 unione per giunti in acciaio inox e tubi flessibili, il codice articolo è il seguente: U-1065-US2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-1065-US2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali