JUNRON Giunti T attacco rapido serie M (per tubazioni generiche)

JUNRON Giunti T attacco rapido serie M (per tubazioni generiche)
Electroless nickel plating is performed as standard on metal parts. Comes with a colored seal for screw identification. You can position the body in accordance with the direction in which the tube is removed. The Tube Grip comes with a rotating mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTAM-4-M5-PM
PTAM-4-PT1/4-PM
PTAM-4-PT1/8-PM
PTAM-6-M5-PM
PTAM-6-PT1/4-PM
PTAM-6-PT1/8-PM
PTAM-6-PT3/8-PM
PTAM-8-PT1/4-PM
PTAM-8-PT1/8-PM
PTAM-8-PT3/8-PM
PTAM-10-PT1/2-PM
PTAM-10-PT1/4-PM
PTAM-10-PT1/8-PM
PTAM-10-PT3/8-PM
PTAM-12-PT1/2-PM
PTAM-12-PT1/4-PM
PTAM-12-PT1/8-PM
PTAM-12-PT3/8-PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Vite di arresto T (pollici)
(pollici)
Vite di arresto T (mm)
(mm)

6.12 €

1 12 giorni 4-M5

5.37 €

1 12 giorni 41/4-

4.87 €

1 12 giorni 41/8-

6.13 €

1 12 giorni 6-M5

5.49 €

1 12 giorni 61/4-

5.24 €

1 12 giorni 61/8-

5.99 €

1 12 giorni 63/8-

6.18 €

1 12 giorni 81/4-

5.90 €

1 12 giorni 81/8-

6.78 €

1 12 giorni 83/8-

9.24 €

1 12 giorni 101/2-

7.69 €

1 12 giorni 101/4-

7.78 €

1 12 giorni 101/8-

8.15 €

1 12 giorni 103/8-

9.84 €

1 12 giorni 121/2-

9.21 €

1 12 giorni 121/4-

8.99 €

1 12 giorni 121/8-

9.29 €

1 12 giorni 123/8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone (nichelato)
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Montaggio a vite, diramazione Te Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico