JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) unione diametro differente (Codici componente)

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per tubazioni generiche) unione diametro differente
[Features]
· Electroless nickel plating is as standard applied to metal parts.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws is coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removing direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUM-6-4-PM
PUM-8-6-PM
PUM-10-8-PM
PUM-12-10-PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. φd1 tubo applicabile
(mm)
D.E. φd2 tubo applicabile
(mm)

5.10 €

1 6 giorni 6464

5.32 €

1 6 giorni 8686

5.62 €

1 10 giorni 108108

5.56 €

1 12 giorni 12101210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Giunto, diam. diverso Giunto con diametro diverso Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico