Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite di arresto T (pollici) (pollici) | Vite di arresto T (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 12 giorni | 4 | - | M5 | ||
6.71 € | 1 | 10 giorni | 4 | 1/8 | - | ||
8.67 € | 1 | 6 giorni | 6 | - | M5 | ||
8.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1/4 | - | ||
8.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 1/8 | - | |
7.88 € 3.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 1/4 | - | |
10.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 3/8 | - | |
11.35 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1/4 | - | ||
13.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3/8 | - | ||
13.94 € | 1 | 12 giorni | 12 | 1/2 | - | ||
14.68 € | 1 | 12 giorni | 12 | 1/4 | - | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 3/8 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (nichelato) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Ottone (nichelato) |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Montaggio a vite, direzione | Giunti femmina di ripartizione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::+60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Vite di arresto T (pollici)(pollici)
Vite di arresto T (mm)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali