JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) gomito lungo

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) gomito lungo
Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water-resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame-retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· Shock resistance has improved tremendously thanks to a new mechanism for the tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting and prevents the tube breaking due to rotation of the tube.
▪ Water-resistant O-ring and V-seal use NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WLL-08-03

Codice componente
WLL-08-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.18 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Collegamento/montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti lunghi
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60 D.E.1 tubo applicabile(φ) 8 Vite di arresto T (pollici)(pollici) 3/8

Si trova sulla pagina di JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) gomito lungo, il codice articolo è il seguente: WLL-08-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WLL-08-03.

Supporto tecnico