Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WKK-100
Codice componente
|
---|
WKK-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.68 € | 1 | 9 giorni | 144 | - | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra | Paese di produzione rotella | Fabbricato in Giappone |
Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi KK (montate), il codice articolo è il seguente: WKK-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WKK-100.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MCKK-130 |
MCKK-150 |
SSTKK-100 |
WKK-130 |
WKK-150 |
WUWKK-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.50 € | 1 | 9 giorni | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
83.26 € | 1 | 9 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
26.27 € | 1 | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenza | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
29.18 € | 1 | 9 giorni | 177 | - | 140.01~220.00 | 176 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
34.61 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati | ||
32.99 € | 1 | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | 127 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali |