Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWKK-100
Codice componente
|
---|
UWKK-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra | Paese di produzione rotella | Fabbricato in Giappone |
Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi KK (montate), il codice articolo è il seguente: UWKK-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWKK-100.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MCKK-130 |
MCKK-150 |
SSTKK-100 |
UWKK-130 |
UWKK-150 |
WKK-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.50 € | 1 | 9 giorni | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
83.26 € | 1 | 9 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
26.27 € | 1 | 9 giorni | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenza | Blu | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
41.44 € | 1 | 11 giorni | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
51.51 € | 1 | 11 giorni | 198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti a sfere radiali | ||
17.68 € | 1 | 9 giorni | 144 | - | 80.01~140.00 | 127 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetti sigillati |