Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi KK (montate) (Codici componente)

Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi KK (montate)
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· The swivel part is equipped with dual bearings that enable light movement.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The swivel and fixed models each have a right-specification and a left-specification.
· A sealed type radial ball bearing is used for the CW/SST/UW/WUW/MC wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WKK-100

Codice componente
WKK-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Cuscinetto

17.68 €

1 9 giorni 144-80.01~140.00127[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione60(71)60(71)1009610035(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitracciaCuscinetti sigillati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra Paese di produzione rotella Fabbricato in Giappone

Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi KK (montate), il codice articolo è il seguente: WKK-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WKK-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
MCKK-130
MCKK-150
SSTKK-100
WKK-130
WKK-150
WUWKK-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Cuscinetto

69.50 €

1 9 giorni 177[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00245[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica75(90)75(90)12012513042Con cuscinettoBluSenza caratteristica antitracciaCuscinetti a sfere radiali

83.26 €

1 9 giorni 198[Bassa rumorosità] Silenziosa220.01~320.00294[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica75(90)75(90)12012515045Con cuscinettoBluSenza caratteristica antitracciaCuscinetti a sfere radiali

26.27 €

1 9 giorni 144[Bassa rumorosità] Silenziosa80.01~140.00127[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiNA60(71)60(71)1009610035(Nucleo: acciaio) elasticità elevata e bassa resistenza alla partenzaBluSenza caratteristica antitracciaCuscinetti a sfere radiali

29.18 €

1 9 giorni 177-140.01~220.00176[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(90)75(90)12012513042(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitracciaCuscinetti sigillati

34.61 €

1 9 giorni 198-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione75(90)75(90)12012515045(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitracciaCuscinetti sigillati

32.99 €

1 9 giorni 144[Bassa rumorosità] Silenziosa80.01~140.00127[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli60(71)60(71)1009610035(Nucleo: acciaio) antibatterico, elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitracciaCuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico