Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSTJB-200(L)
Codice componente
|
---|
SSTJB-200(L) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Posizione finecorsa | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.00 € | 1 | 13 giorni | 250 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Sinistra | Con cuscinetto | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Doppio finecorsa | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotelle a terra | Paese di produzione rotella | Fabbricato in Giappone |
Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi (perno con fermo), il codice articolo è il seguente: SSTJB-200(L).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSTJB-200(L).
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Posizione finecorsa
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWJB-130(L) |
LWJB-150 |
LWJB-150(L) |
UWJB-100 |
UWJB-100(L) |
UWJB-130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Posizione finecorsa | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.67 € | 1 | 11 giorni | 177 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Sinistra | Con cuscinetto | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 40 | Cuscinetti sigillati | ||
54.51 € | 1 | 5 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Destra | Con cuscinetto | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 45 | Cuscinetti sigillati | ||
56.96 € | 1 | 9 giorni | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica BR | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Sinistra | Con cuscinetto | Rosso | Senza caratteristica antitraccia | 45 | Cuscinetti sigillati | ||
30.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Destra | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 35 | Cuscinetti a sfere radiali | |
34.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 144 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Sinistra | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 35 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
43.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Destra | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 40 | Cuscinetti a sfere radiali |