Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi (perno con fermo) (Codici componente - Download CAD)

Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi (perno con fermo)
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· The swivel part is equipped with dual bearings that enable light movement.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The swivel and fixed models each have a right-specification and a left-specification.
· A sealed type radial ball bearing is used for the CW/SST/UW/WUW/MC wheels.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WWJB-200(L)

Codice componente
WWJB-200(L)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Posizione finecorsa Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

80.42 €

1 9 giorni 250-140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo11211214014020045Sinistra(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia58Cuscinetti sigillati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Doppio finecorsa Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico medio
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra Paese di produzione rotella Fabbricato in Giappone

Si trova sulla pagina di Ruote orientabili a pressione standard per carichi medi (perno con fermo), il codice articolo è il seguente: WWJB-200(L).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WWJB-200(L).

Tipologia prodotto

Codice componente
LWJB-100
LWJB-100(L)
LWJB-130
LWJB-130(L)
LWJB-150
LWJB-150(L)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Posizione finecorsa Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

32.96 €

1 9 giorni 144-35.01~80.0078[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo7171959510035DestraCon cuscinettoRossoSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti sigillati

35.03 €

1 9 giorni 144-35.01~80.0078[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo7171959510035SinistraCon cuscinettoRossoSenza caratteristica antitraccia35Cuscinetti sigillati

49.19 €

1 11 giorni 177-80.01~140.00137[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo808010810813042DestraCon cuscinettoRossoSenza caratteristica antitraccia40Cuscinetti sigillati

51.67 €

1 11 giorni 177-80.01~140.00137[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo808010810813042SinistraCon cuscinettoRossoSenza caratteristica antitraccia40Cuscinetti sigillati

54.51 €

1 5 giorni 198-140.01~220.00156[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo909012012015045DestraCon cuscinettoRossoSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti sigillati

56.96 €

1 9 giorni 198-140.01~220.00156[Gomma sintetica] Gomma dienica BRResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo909012012015045SinistraCon cuscinettoRossoSenza caratteristica antitraccia45Cuscinetti sigillati

Supporto tecnico