Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPMJ-150 |
SPMJ-200 |
SPMJB-150 |
SPMJBL-150 |
SPMJBL-200 |
SPMK-150 |
SPMK-200 |
SPMKB-150 |
SPMKB-200 |
SPMKBL-150 |
SPMKBL-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Posizione finecorsa | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.69 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 198 | 35.01~80.00 | NA | 78 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | - | 45 | ||
104.58 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 250 | 80.01~140.00 | NA | 98 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | - | 58 | ||
128.01 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 198 | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 78 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | Destra | 45 | ||
90.95 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 198 | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 78 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | Sinistra | - | ||
115.87 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 250 | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 98 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | Sinistra | - | ||
86.29 € | 1 | 5 giorni | Con piastra fissa / Con paracolpi | 198 | 35.01~80.00 | NA | 78 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | - | - | ||
95.31 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa / Con paracolpi | 250 | 80.01~140.00 | NA | 98 | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | - | - | ||
118.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con piastra fissa / Con paracolpi | 198 | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 78 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | Destra | - | |
105.72 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa / Con paracolpi | 250 | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 98 | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | Destra | - | ||
118.18 € | 1 | 15 giorni | Con piastra fissa / Con paracolpi | 198 | 35.01~80.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 78 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | Sinistra | - | ||
105.61 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa / Con paracolpi | 250 | 80.01~140.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Fissa con finecorsa | 98 | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | Sinistra | - |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma naturale | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | (Nucleo: alluminio pressofuso) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Colore rotella | Nero |
Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Paese di produzione rotella | Fabbricato in Giappone | Larghezza pneumatico(mm) | 45 |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Posizione finecorsa
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali