Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HK-50B-MC
Codice componente
|
---|
HK-50B-MC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | 18 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli per carichi pesanti basso profilo HK, il codice articolo è il seguente: HK-50B-MC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HK-50B-MC.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HK-50B-U |
HK-50B-YN |
HK-50U-U |
HK-50U-YN |
HK-65B-MC |
HK-65B-U |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03 € | 1 | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 235 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 18 | ||
14.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | - | Nero | 18 | |
30.47 € | 1 | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 235 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Cromatura trivalente | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 18 | ||
16.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Cromatura trivalente | - | Nero | 18 | |
24.35 € | 1 | 5 giorni | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | - | ||
39.59 € | 1 | 11 giorni | 96.5 | - | 220.01~320.00 | 313 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Finitura a forno nera | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | - |