Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HJT-65B-MC AD-65
Codice componente
|
---|
HJT-65B-MC AD-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Specifiche | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.76 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Con regolatore / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Finitura a forno nera | Rotella integrata (Con piede di livellamento dedicato) | Con cuscinetto | Blu | - |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole gemella a basso profilo per carichi pesanti HJT HJT-AD AD, il codice articolo è il seguente: HJT-65B-MC AD-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HJT-65B-MC AD-65.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Eccentricità(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Specifiche
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HJT-50U-MC |
HJT-50U-MCD |
HJT-65B-MC |
HJT-65U-MC |
HJT-65U-MCD |
HJT-75U-MCD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Specifiche | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.02 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Doppia rotella / A basso profilo per carichi pesanti | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Rotelle a terra | Resistenza agli oli | Blu | 18 | ||
61.25 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Doppia rotella / A basso profilo per carichi pesanti | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Rotelle a terra | Con cuscinetto | Nero | 18 | ||
53.27 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Doppia rotella / A basso profilo per carichi pesanti | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Finitura a forno nera | Rotelle a terra | Resistenza agli oli | Blu | 22 | ||
52.35 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con piastra universale / Doppia rotella / A basso profilo per carichi pesanti | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Rotelle a terra | Resistenza agli oli | Blu | 22 | |
91.19 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale / Doppia rotella / A basso profilo per carichi pesanti | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Rotelle a terra | Con cuscinetto | Nero | 22 | ||
91.52 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Doppia rotella / A basso profilo per carichi pesanti | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | Cromatura trivalente | Rotelle a terra | Con cuscinetto | Nero | 25 |