Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HJTB-50U-MCD
Codice componente
|
---|
HJTB-50U-MCD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.69 € | 1 | 9 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Con cuscinetto | Nero | 18 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella | Finecorsa | Con finecorsa libero | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole gemella per carichi pesanti basso profilo HJTB., il codice articolo è il seguente: HJTB-50U-MCD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HJTB-50U-MCD.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HJTB-50B-MC |
HJTB-50U-MC |
HJTB-65B-MC |
HJTB-65U-MC |
HJTB-65U-MCD |
HJTB-75U-MC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.50 € | 1 | 26 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | 18 | ||
67.16 € | 1 | 9 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | 18 | ||
79.01 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | 22 | ||
78.14 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | 22 | ||
117.91 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | Cromatura trivalente | Con cuscinetto | Nero | 22 | ||
83.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | 25 |