Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-GSPO-150K-35
Codice componente
|
---|
LS-GSPO-150K-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513.61 € | 1 | 23 giorni | 205 | NA | 2450 | Foro rotondo | 140 | 105 | 175 | 140 | 150 | 65 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | 750,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Larghezza cerchio(mm) | 55 | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico ultra pesante |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura | Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | Elasticità elevata |
Colore rotella | Bianco | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi ultra pesanti LS (Blickle), il codice articolo è il seguente: LS-GSPO-150K-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-GSPO-150K-35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-GSPO-125K |
LS-GSPO-125K-ST |
LS-GSPO-200K-35-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.10 € | 1 | 15 giorni | 170 | NA | 1715 | Foro lungo | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 125 | 50 | ||
410.72 € | 1 | 5 giorni | 170 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 1715 | Foro lungo | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 125 | 50 | ||
784.00 € | 1 | 15 giorni | 255 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 2940 | Foro rotondo | 140 | 105 | 175 | 140 | 200 | 65 |