Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS-GSPO-150K-35
Tipo ruota | Con piastra fissa / Con paracolpi | Altezza di montaggio H(mm) | 205 | Proprietà | Silenziosa |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 750,01~ | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 2450 |
Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 140 | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 105 |
Lunghezza sede di montaggio(mm) | 175 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 140 | Diametro ruota(Ø) | 150 |
Larghezza cerchio(mm) | 55 | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico ultra pesante |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura | Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | Elasticità elevata (Con boccola in acciaio) |
Colore rotella | Bianco | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Paese di produzione rotella | Produzione in Germania |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi Ultra pesanti BS (Blickle), il codice articolo è il seguente: BS-GSPO-150K-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-GSPO-150K-35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali