Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SAJ-150SST
Codice componente
|
---|
SAJ-150SST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.22 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida | Specifiche | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con molla per impatto leggero, Modello bobina centrale I-A (SAJ / SAJB), il codice articolo è il seguente: SAJ-150SST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAJ-150SST.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SAJ-100UW |
SAJ-100W |
SAJ-100WUW |
SAJ-150W |
SAJ-150WUW |
SAJ-150WW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.76 € | 1 | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
61.24 € | 1 | 5 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
75.72 € | 1 | 9 giorni | 153~145 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 80.01~140.00 | NA | 98 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 28.5~35 | ||
74.93 € | 1 | 5 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
102.58 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35~48 | ||
82.00 € | 1 | 9 giorni | 210~198 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 140.01~220.00 | NA | 147 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 35~48 |