• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole con molle a basso impatto V Serie TS4 (Codici componente - Download CAD)

Ruota girevole con molle a basso impatto V Serie TS4
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended. [Catalog typo] Mounting base of SAJ-TS4/SUSAJ-TS4 Error: Standard 70X43, option 72X60 -> correct: Standard 70X42, option 70X58

(i)Nota

  • Attenzione, immagine di esempio. Solo per illustrazione. Informazioni dettagliate possono essere trovate nella scheda tecnica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAJ-TS4-SC-100R

Codice componente
SAJ-TS4-SC-100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Materiale raccordo Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro tubo applicabile
(Ø)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Eccentricità
(mm)

22.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con paracolpi / A inserimento129~122[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaio-----2210025Elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia-23~31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA
Carico ammesso(daN) 19 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura trivalente / Cromatura trivalente (Nera) Specifiche Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) Cuscinetto NA

Si trova sulla pagina di Ruota girevole con molle a basso impatto V Serie TS4, il codice articolo è il seguente: SAJ-TS4-SC-100R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAJ-TS4-SC-100R.

Tipologia prodotto

Codice componente
SAJ-TS4-50R
SAJ-TS4-75R
SAJ-TS4-75U
SAJ-TS4-SC-75VPA G
SUSAJ-TS4-100U
SUSAJ-TS4-75N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Materiale raccordo Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro tubo applicabile
(Ø)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Eccentricità
(mm)

25.14 €

1 5 giorni Con piastra universale / Con paracolpi77~70[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaioForo rotondo56287043-5025Elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia-23~26

19.71 €

1 Stesso giorno

Stock

Con piastra universale / Con paracolpi102~95[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaioForo rotondo56287043-7525Elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia-23~27

21.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con piastra universale / Con paracolpi102~95[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliAcciaioForo rotondo56287043-7525(Nucleo: nylon) resistenza agli urtiGrigio/verdeSenza caratteristica antitraccia-23~27

23.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A inserimento / Con paracolpi104~99[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaio-----227525Elasticità elevata/resistenza agli urtiGrigioCon caratteristica antitracciaProduzione in Germania23~27

37.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con piastra universale / Con paracolpi127~120[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliAcciaio inoxForo rotondo56287043-10025(Nucleo: nylon) resistenza agli urtiGrigio/verdeSenza caratteristica antitraccia-23~31

32.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con piastra universale / Con paracolpi102~95[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliAcciaio inoxForo rotondo56287043-7525Elasticità elevataBiancoSenza caratteristica antitraccia-23~27

Supporto tecnico