• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole con molle a basso impatto V (TS6 Series) (Codici componente - Download CAD)

Ruota girevole con molle a basso impatto V (TS6 Series)
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUSAJ-TS6-75U

Codice componente
SUSAJ-TS6-75U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Materiale raccordo Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro vite Diametro tubo applicabile
(Ø)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Categoria di carico Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

59.54 €

1 9 giorni Con piastra universale / Con paracolpi112~10049[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliAcciaio inoxForo rotondo56287043--7525Carico leggero(Nucleo: nylon) resistenza agli urtiGrigio/verdeSenza caratteristica antitraccia30-40NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura trivalente Specifiche Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore)

Si trova sulla pagina di Ruota girevole con molle a basso impatto V (TS6 Series), il codice articolo è il seguente: SUSAJ-TS6-75U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUSAJ-TS6-75U.

Tipologia prodotto

Codice componente
SAJ-TS6-50R
SAJ-TS6-50VPA K
SAJ-TS6-75R
SUSAJ-TS6-SJ-100R
SUSAJ-TS6-SJ-100U
SUSAJ-TS6-SJ-50R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Materiale raccordo Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro vite Diametro tubo applicabile
(Ø)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Categoria di carico Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

31.79 €

1 Disponibile 5 giorni Con piastra universale / Con paracolpi87~7529[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaioForo rotondo56287043--5025-(Nucleo: assente) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia23-30NA

36.93 €

1 74 giorni Con piastra universale / Con paracolpi87~7539[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaioForo rotondo56287043--5018Carico leggeroCon cuscinetto-Con caratteristica antitraccia23-30Cuscinetti a sfere radiali

32.99 €

1 Disponibile 5 giorni Con piastra universale / Con paracolpi112~10039[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaioForo rotondo56287043--7525-(Nucleo: assente) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia30-40NA

63.41 €

1 9 giorni Con paracolpi / A vite139~12749[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaio inox-----[M12] M12(P1.75)-10025-(Nucleo: assente) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia35~49NA

65.98 €

1 9 giorni Con paracolpi / A vite139~12758[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliAcciaio inox-----[M12] M12(P1.75)-10025Carico leggero(Nucleo: nylon) resistenza agli urtiGrigio/verdeSenza caratteristica antitraccia35~49NA

61.38 €

1 74 giorni Con paracolpi / A vite89~7729[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasioneAcciaio inox-----[M12] M12(P1.75)-5025-(Nucleo: assente) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia23-30NA

Supporto tecnico