Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUNK-150-SEUW
Codice componente
|
---|
SUNK-150-SEUW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.67 € | 1 | 12 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Giallo | Con caratteristica antitraccia |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione |
Categoria di carico | Carico medio | Colore componente in metallo (Finitura) | NA | Specifiche | Rotelle a terra |
Dettagli specifiche rotella | Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Cuscinetto | Cuscinetto a rullini in acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con banda antistatica II per carichi medi SUNK, il codice articolo è il seguente: SUNK-150-SEUW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUNK-150-SEUW.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUNK-100-MCD |
SUNK-100-SEUW |
SUNK-125-MCD |
SUNK-125-SEUW |
SUNK-150-MCD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore rotella | Caratteristica antitraccia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.06 € | 1 | 9 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Nero | Senza caratteristica antitraccia | ||
76.03 € | 1 | 5 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Giallo | Con caratteristica antitraccia | ||
174.54 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Nero | Senza caratteristica antitraccia | ||
115.98 € | 1 | 15 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [uretano] Uretano antistatico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Tipo antistatico | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Giallo | Con caratteristica antitraccia | ||
216.88 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | Nero | Senza caratteristica antitraccia |