Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUHK-75MCD
Codice componente
|
---|
SUHK-75MCD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale raccordo | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.50 € | 1 | 9 giorni | 108 | 485.01~750.00 | 490 | Acciaio inox | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | NA | Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon MC conduttivo | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Specifiche | Rotelle a terra |
Dettagli specifiche rotella | Con cuscinetto | Colore rotella | Nero | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con banda antistatica III per carichi pesanti veicolo basso HK / SUHK, il codice articolo è il seguente: SUHK-75MCD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUHK-75MCD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale raccordo
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HK-50U-MCD |
HK-65U-MCD |
HK-75U-MCD |
SUHK-65MCD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale raccordo | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.76 € | 1 | 5 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | Acciaio | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Cromatura trivalente | Cuscinetti a sfere radiali | ||
67.51 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | Acciaio | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Cromatura trivalente | Cuscinetti a sfere radiali | ||
98.49 € | 1 | 23 giorni | 108 | 485.01~750.00 | 490 | Acciaio | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Cromatura trivalente | Cuscinetti a sfere radiali | ||
99.52 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | Acciaio inox | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | NA | Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox |