Ruota girevole con banda antistatica III per carichi pesanti veicolo basso HJ-SJ / HJB-SJ

Ruota girevole con banda antistatica III per carichi pesanti veicolo basso HJ-SJ / HJB-SJ
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJ-SJ-50U-MCD
HJ-SJ-65U-MCD
HJ-SJ-75U-MCD
HJB-SJ-50U-MCD
HJB-SJ-65U-MCD
HJB-SJ-75U-MCD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Diametro vite Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Eccentricità
(mm)

78.88 €

1 Disponibile 13 giorni 85220.01~320.00NA294[M20] M20(P2.5)5032.518

81.44 €

1 9 giorni 103320.01~485.00NA392[M20] M20(P2.5)653622

104.20 €

1 5 giorni 115485.01~750.00NA490[M24] M24(P3.0)753925

107.80 €

1 5 giorni 85220.01~320.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero294[M20] M20(P2.5)5032.518

101.78 €

1 9 giorni 103320.01~485.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero392[M20] M20(P2.5)653622

126.64 €

1 5 giorni 115485.01~750.00[Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero490[M24] M24(P3.0)753925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / A basso profilo per carichi pesanti Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Materiale bozzello Nylon MC conduttivo
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura trivalente
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Con cuscinetto Colore rotella Nero
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico