Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUNJB-100SWUW
Codice componente
|
---|
SUNJB-100SWUW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.75 € | 1 | 9 giorni | 130 | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 147 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | - | 30 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico medio | Colore componente in metallo (Finitura) | NA |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetto a rullini in acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli inox per carico medio SUNJ SUNJB SUNJWB, il codice articolo è il seguente: SUNJB-100SWUW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUNJB-100SWUW.
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Paese di produzione rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUNJ-125MC |
SUNJ-125POTH |
SUNJ-125SUW |
SUNJB-125POTH |
SUNJB-125SUW |
SUNJB-125SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.21 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | NA | 205 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | Nucleo: Non disponibile | Blu | - | 35 | ||
79.97 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | NA | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania | 35 | ||
89.94 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | NA | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidi | Verde | - | 35 | ||
91.89 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania | 35 | ||
95.05 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidi | Verde | - | 35 | ||
80.02 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | [Con finecorsa di scorrimento] Con finecorsa libero | 205 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | (Nucleo: acciaio inox 304) elasticità elevata | Nero | - | 35 |