Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUNK-125SUW
Codice componente
|
---|
SUNK-125SUW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.46 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Carico medio | (Nucleo: acciaio inox 304) resistenza agli urti e agli acidi | Verde | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Colore componente in metallo (Finitura) | NA |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetto a rullini in acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli inox per carico medio SUNK, il codice articolo è il seguente: SUNK-125SUW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUNK-125SUW.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Paese di produzione rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUNK-100SWUW |
SUNK-125MC |
SUNK-125POTH |
SUNK-125SW |
SUNK-150MC |
SUNK-150POTH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.08 € | 1 | 9 giorni | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | Carico medio | (Nucleo: acciaio inox 304) antibatterico, elasticità elevata | Bianco | - | ||
87.02 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | - | (Nucleo: assente) | Blu | - | ||
75.30 € | 1 | 10 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 35 | Carico medio | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania | ||
68.24 € | 1 | 9 giorni | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | Carico medio | Nucleo: Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Nero | - | ||
99.63 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 42 | - | (Nucleo: assente) | Blu | - | ||
100.47 € | 1 | 9 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 40 | Carico medio | (Nucleo: nylon 6) resistenza agli urti e agli acidi | Giallo | Produzione in Germania |