Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCY-350-YN
Codice componente
|
---|
SCY-350-YN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.83 € | 1 | 9 giorni | 96 | 320.01~485.00 | 343 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 65(60) | 65(60) | 155 | 155 | 65 | 36 | - | (Nucleo: assente) | Nero | 22 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con regolatore | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura trivalente |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Unitá ruota girevole regolabile SCY (Blickle), il codice articolo è il seguente: SCY-350-YN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCY-350-YN.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCY-250-YN |
SCY-350-MC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Categoria di carico | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.86 € | 1 | 9 giorni | 88 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 60(45) | 60(45) | 135 | 135 | 50 | 32.5 | - | (Nucleo: assente) | Nero | 18 | ||
105.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 96 | 320.01~485.00 | 343 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 65(60) | 65(60) | 155 | 155 | 65 | 36 | Carico pesante | Resistenza agli oli | Blu | 22 |