Unitá ruota girevole regolabile SCYT

Unitá ruota girevole regolabile SCYT
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCYT-600-SPO

Codice componente
SCYT-600-SPO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

267.76 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 108 Gamma di carico(daN) 485.01~750.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 588 Materiale bozzello Nylon rinforzato
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 80 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 60 Lunghezza sede di montaggio(mm) 100
Larghezza sede di montaggio(mm) 85 Diametro ruota(Ø) 75 Larghezza cerchio(mm) 32X2
Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura trivalente Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella (Nucleo: assente) Colore rotella Bianco Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia
Paese di produzione rotella Produzione in Germania Eccentricità(mm) 55 Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di Unitá ruota girevole regolabile SCYT, il codice articolo è il seguente: SCYT-600-SPO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCYT-600-SPO.

Supporto tecnico